Schmalz

Note sull'ordine

La ventosa a soffietto FSDC (ventosa + nipplo di collegamento) viene fornita smontata. Il prodotto consiste in:

  • Ventosa tipo FSDC - parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
  • Nipplo di collegamento tipo SA-NIP - disponibile con varie filettature
Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

FSDC 40 SI-MD-55 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.06.05239

Ventosa a soffietto (tonda) per la manipolazione di prodotti da forno

Misura40
Materiale della ventosaSilicone SI rilevabile in metallo
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Caratteristiche del materialeFDA
Materiale del nipploAlluminio
ConnessioneG1/4-IG
Numero di pieghe4.5
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
H 52  mm
d2 26,9  mm
dn 11,4  mm
Dmax(S) 45  mm
Ds 42  mm
G1 G1/4"-IG
LG1 12  mm
SW1 24  mm
Z (freccia elastica) 27  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Misura 40
Numero di pieghe 4,5
Materiale della ventosa Silicone SI rilevabile in metallo
Famiglia di prodotti FSDC
Durezza del materiale [Shore A] 55  Shore A
Caratteristiche del materiale FDA
Materiale del nipplo Alluminio
Connessione G1/4-IG
Forza di presa (-600 mbar) 35,9  N
Forza di strappo 39  N
Volume 30,6  cm³
Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello