Garras de flujo SCG
- Capacidad de aspiración: 270 a 650 l/min
- Diámetro superficie de aspiración: 20 mm a 50 mm
En el sector del automóvil se deben reubicar compuestos de carbón.
La ventosa especial de agarre SCG es especialmente adecuada para la manipulación de piezas delgadas, porosas y al mismo tiempo delicadas. El elevado caudal volumétrico de la ventosa garantiza una sujeción segura, también con materiales porosos o con ocupación parcial. La ventosa se distingue por su gran superficie de contacto y sus muchas aberturas de aspiración pequeñas situadas muy próximas entre ellas. Con la generación de vacío integrada, la ventosa especial de agarre SCG constituye una unidad de ventosas lista para enchufar que sólo necesita la presencia de aire comprimido. Su mínimo consumo de aire y su servicio prácticamente libre de mantenimiento garantizan además unos costes de servicio muy reducidos.
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.