Schmalz

Automated handling • Automotive • Composite textiles • Special grippers

Special Gripper SCG for Handling and Separating Carbon Composites

Carbon composites are moved in the automotive industry.

The Special Gripper SCG is particularly suitable for handling thin, porous and sensitive workpieces. The high volume flow of the gripper ensures secure holding even with porous material or workpieces that do not cover the entire suction surface. The gripper has the distinct features of a large contact surface and many suction openings closely set together. With its integrated vacuum generation, the Special Gripper SCG is a ready-to-connect gripping unit that has only the availability of compressed air as prerequisite. Minimal air consumption and very low-maintenance operation also ensure low operating costs.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.