Schmalz

Sistemas de soporte garra magnética SGM

Ir directamente a los productos

De aplicación universal, ya que la conexión al Tooling es posible en diferentes lados de la garra

Adaptación rápida y fiable a una gran variedad de piezas gracias a las opciones de conexión estandarizadas

Montaje rápido, cambio y reutilización de conjuntos con diseño HTS...D para encajar dos pinzas

Diseño
  • Versión HTS para montar una garra
  • Versión HTS...D para bloqueo y montaje de dos garras
  • Perno con ranura Ø 19 mm (A2) o esfera Ø 28,5 mm (A3)
Datos técnicos
  • Diversas opciones de conexión: perno con ranura Ø 19 mm o esfera Ø 28,5 mm
Industrias
  • Automóvil
  • Metal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Diámetro exterior D
Sectores

1 - 8 de 8 resultados

HTS-A2 SGM 30/40 OP

N° de artículo: 10.01.17.00581

Sistema de soporte

Industrias: Automóvil | Universal

Conexión 1Perno c l ranura Ø19
Diseño de aplicaciónGarra magnética
Tamaño30/40
HTS-A2 D SGM 30/40 OP

N° de artículo: 10.01.17.00586

Sistema de soporte

Industrias: Automóvil | Universal

Conexión 1Perno c l ranura Ø19
Diseño de aplicaciónGarra magnética
Tamaño30/40
FormaBloque doble
HTS-A3 SGM 30/40 OP

N° de artículo: 10.01.17.00558

Sistema de soporte

Industrias: Automóvil | Universal

Conexión 1Cab. esfér. 28,5 mm
Diseño de aplicaciónGarra magnética
Tamaño30/40
HTS-A3 D SGM 30/40 OP

N° de artículo: 10.01.17.00582

Sistema de soporte

Industrias: Automóvil | Universal

Conexión 1Cab. esfér. 28,5 mm
Diseño de aplicaciónGarra magnética
Tamaño30/40
FormaBloque doble
HTS-A2 SGM 50/70 OP

N° de artículo: 10.01.17.00578

Sistema de soporte

Industrias: Automóvil | Universal

Conexión 1Perno c l ranura Ø19
Diseño de aplicaciónGarra magnética
Tamaño50/70
HTS-A2 D SGM 50/70 OP

N° de artículo: 10.01.17.00587

Sistema de soporte

Industrias: Automóvil | Universal

Conexión 1Perno c l ranura Ø19
Diseño de aplicaciónGarra magnética
Tamaño50/70
FormaBloque doble
HTS-A3 SGM 50/70 OP

N° de artículo: 10.01.17.00576

Sistema de soporte

Industrias: Automóvil | Universal

Conexión 1Cab. esfér. 28,5 mm
Diseño de aplicaciónGarra magnética
Tamaño50/70
HTS-A3 D SGM 50/70 OP

N° de artículo: 10.01.17.00583

Sistema de soporte

Industrias: Automóvil | Universal

Conexión 1Cab. esfér. 28,5 mm
Diseño de aplicaciónGarra magnética
Tamaño50/70
FormaBloque doble

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta