Schmalz

Houdersystemen magneetgrijper SGM

Ga direct naar de producten

Universeel toepasbaar, omdat de gereedschapsverbindingen aan verschillende kanten van de grijper kunnen worden gemaakt

Snelle, betrouwbare aanpassing aan de meest uiteenlopende werkstukken dankzij gestandaardiseerde aansluitmogelijkheden

Snelle assemblage, verandering en hergebruik van assemblages met ontwerp HTS...D voor het in elkaar grijpen van twee grijpers

Ontwerp
  • Versie HTS voor montage van een grijper
  • Versie HTS...D voor het blokkeren en monteren van twee grijpers
  • Bout met groef Ø 19 mm (A2) of kogel Ø 28,5 mm (A3)
Technische gegevens
  • Diverse aansluitmogelijkheden: Bout met groef Ø 19 mm of kogel Ø 28,5 mm
Industriesegmenten
  • •Automotive
  • •Metaal
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Outside diameter D
Sector

1 - 8 van 8 resultaten

HTS-A2 SGM 30/40 OP

Onderdeelnr.: 10.01.17.00581

Houdersystem

Industriesegmenten: Automotive | Universeel

Connection 1Bout met groef Ø19 mm
Utilization designMagnetic gripper
Size30/40
HTS-A2 D SGM 30/40 OP

Onderdeelnr.: 10.01.17.00586

Houdersystem

Industriesegmenten: Automotive | Universeel

Connection 1Bout met groef Ø19 mm
Utilization designMagnetic gripper
Size30/40
ShapeDubbel blok
HTS-A3 SGM 30/40 OP

Onderdeelnr.: 10.01.17.00558

Houdersystem

Industriesegmenten: Automotive | Universeel

Connection 1Kogelkop 28,5 mm
Utilization designMagnetic gripper
Size30/40
HTS-A3 D SGM 30/40 OP

Onderdeelnr.: 10.01.17.00582

Houdersystem

Industriesegmenten: Automotive | Universeel

Connection 1Kogelkop 28,5 mm
Utilization designMagnetic gripper
Size30/40
ShapeDubbel blok
HTS-A2 SGM 50/70 OP

Onderdeelnr.: 10.01.17.00578

Houdersystem

Industriesegmenten: Automotive | Universeel

Connection 1Bout met groef Ø19 mm
Utilization designMagnetic gripper
Size50/70
HTS-A2 D SGM 50/70 OP

Onderdeelnr.: 10.01.17.00587

Houdersystem

Industriesegmenten: Automotive | Universeel

Connection 1Bout met groef Ø19 mm
Utilization designMagnetic gripper
Size50/70
ShapeDubbel blok
HTS-A3 SGM 50/70 OP

Onderdeelnr.: 10.01.17.00576

Houdersystem

Industriesegmenten: Automotive | Universeel

Connection 1Kogelkop 28,5 mm
Utilization designMagnetic gripper
Size50/70
HTS-A3 D SGM 50/70 OP

Onderdeelnr.: 10.01.17.00583

Houdersystem

Industriesegmenten: Automotive | Universeel

Connection 1Kogelkop 28,5 mm
Utilization designMagnetic gripper
Size50/70
ShapeDubbel blok

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.