Schmalz

Systèmes de support préhenseur magnetique SGM

Accéder directement aux produits

Application universelle, car la connexion de l'outillage est possible sur différents côtés du préhenseur

Adaptation rapide et fiable à une grande variété de pièces grâce à des options de connexion standardisées

Montage, changement et réutilisation rapides des assemblages avec la conception HTS...D pour l'emboîtement de deux pinces

Composition
  • Modèle HTS pour le montage d'un préhenseur
  • Modèle HTS.D pour le blocage et le montage de deux préhenseurs
  • Boulon avec rainure Ø 19 mm (A2) ou bille Ø 28,5 mm (A3)
Données techniques
  • Différentes possibilités de raccordement : boulon avec rainure Ø 19 mm ou bille Ø 28,5 mm
Secteurs
  • Automobile
  • Métal
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Diamètre extérieur D
Secteurs

1 - 8 de 8 résultats

HTS-A2 SGM 30/40 OP

Réf. article: 10.01.17.00581

Système de support

Secteurs : Automobile | Usage général

Connexion 1Boul. av rainure Ø19
Construction de l'utilisationPréhenseur magnetique
Taille30/40
HTS-A2 D SGM 30/40 OP

Réf. article: 10.01.17.00586

Système de support

Secteurs : Automobile | Usage général

Connexion 1Boul. av rainure Ø19
Construction de l'utilisationPréhenseur magnetique
Taille30/40
FormeDouble bloc
HTS-A3 SGM 30/40 OP

Réf. article: 10.01.17.00558

Système de support

Secteurs : Automobile | Usage général

Connexion 1Tête sphér. 28,5 mm
Construction de l'utilisationPréhenseur magnetique
Taille30/40
HTS-A3 D SGM 30/40 OP

Réf. article: 10.01.17.00582

Système de support

Secteurs : Automobile | Usage général

Connexion 1Tête sphér. 28,5 mm
Construction de l'utilisationPréhenseur magnetique
Taille30/40
FormeDouble bloc
HTS-A2 SGM 50/70 OP

Réf. article: 10.01.17.00578

Système de support

Secteurs : Automobile | Usage général

Connexion 1Boul. av rainure Ø19
Construction de l'utilisationPréhenseur magnetique
Taille50/70
HTS-A2 D SGM 50/70 OP

Réf. article: 10.01.17.00587

Système de support

Secteurs : Automobile | Usage général

Connexion 1Boul. av rainure Ø19
Construction de l'utilisationPréhenseur magnetique
Taille50/70
FormeDouble bloc
HTS-A3 SGM 50/70 OP

Réf. article: 10.01.17.00576

Système de support

Secteurs : Automobile | Usage général

Connexion 1Tête sphér. 28,5 mm
Construction de l'utilisationPréhenseur magnetique
Taille50/70
HTS-A3 D SGM 50/70 OP

Réf. article: 10.01.17.00583

Système de support

Secteurs : Automobile | Usage général

Connexion 1Tête sphér. 28,5 mm
Construction de l'utilisationPréhenseur magnetique
Taille50/70
FormeDouble bloc

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier