Schmalz

Haltersysteme Magnetgreifer SGM

Direkt zu den Produkten

Universell einsetzbar, da Tooling-Anbindung an verschiedenen Seiten des Greifers möglich

Schnelle, zuverlässige Anpassung an unterschiedlichste Werkstücke dank standardisierter Anbindemöglichkeiten

Schneller Aufbau, Wechsel und Wiederverwendung von Baugruppen mit Ausführung HTS…D zur Verblockung zweier Greifer

Aufbau
  • Ausführung HTS zur Montage von einem Greifer
  • Ausführung HTS...D zur Verblockung und Montage von zwei Greifern
  • Bolzen mit Nut Ø 19 mm (A2) oder Kugel Ø 28,5 mm (A3)
Technische Daten
  • Verschiedene Anbindungsmöglichkeiten: Bolzen mit Nut Ø 19 mm oder Kugel Ø 28,5 mm
Branchen
  • •Automobil
  • •Metall
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Außendurchmesser D
Branchenzuordnung

1 - 8 von 8 Ergebnissen

HTS-A2 SGM 30/40 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00581

Haltersystem

Branchen: Automobil | Universal

Anbindung 1Bolzen m. Nut Ø19 mm
Verwendung KonstruktionMagnetgreifer
Baugröße30/40
HTS-A2 D SGM 30/40 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00586

Haltersystem

Branchen: Automobil | Universal

Anbindung 1Bolzen m. Nut Ø19 mm
Verwendung KonstruktionMagnetgreifer
Baugröße30/40
BauformDoppelblock
HTS-A3 SGM 30/40 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00558

Haltersystem

Branchen: Automobil | Universal

Anbindung 1Kugelkopf 28.5 mm
Verwendung KonstruktionMagnetgreifer
Baugröße30/40
HTS-A3 D SGM 30/40 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00582

Haltersystem

Branchen: Automobil | Universal

Anbindung 1Kugelkopf 28.5 mm
Verwendung KonstruktionMagnetgreifer
Baugröße30/40
BauformDoppelblock
HTS-A2 SGM 50/70 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00578

Haltersystem

Branchen: Automobil | Universal

Anbindung 1Bolzen m. Nut Ø19 mm
Verwendung KonstruktionMagnetgreifer
Baugröße50/70
HTS-A2 D SGM 50/70 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00587

Haltersystem

Branchen: Automobil | Universal

Anbindung 1Bolzen m. Nut Ø19 mm
Verwendung KonstruktionMagnetgreifer
Baugröße50/70
BauformDoppelblock
HTS-A3 SGM 50/70 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00576

Haltersystem

Branchen: Automobil | Universal

Anbindung 1Kugelkopf 28.5 mm
Verwendung KonstruktionMagnetgreifer
Baugröße50/70
HTS-A3 D SGM 50/70 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00583

Haltersystem

Branchen: Automobil | Universal

Anbindung 1Kugelkopf 28.5 mm
Verwendung KonstruktionMagnetgreifer
Baugröße50/70
BauformDoppelblock

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.

ALLES DA: Zeitersparnis durch höchste globale Verfügbarkeit
Weltweit verfügbar. Langfristig gesichert: Sie brauchen Lösungen, keine Wartezeiten.

ALLES PASST: Einfache Systemauslegung
Einfach kombinieren. Sicher entscheiden: Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt und bieten vollständige Kompatibilität.

ALLES KLAR: Maximale Kosteneffizienz
Volle Funktion. Attraktiver Preis: Ideal für Standardanwendungen mit klaren Anforderungen.

Mehr zum Vorzugsprogramm Schmalz Select erfahren