Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.
  • NUEVO

EH-MON-30-d33x20 NEO30

N° de artículo: 18.05.08.00020

Gancho de suspensión

Longitud L74 (mm)
Anchura B37 (mm)
Altura H168 (mm)
Diámetro interior d33 (mm)
Anchura B120 (mm)
Diseño de aplicaciónNeo 30
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
L 74  mm
B 37  mm
H 168  mm
d 33  mm
B1 20  mm
Diseño de aplicación Neo 30
Datos técnicos
Atributo Valor
Tamaño 30

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta