GP 8 SCPS 07..15 G2
N° de artículo: 10.02.02.04937
Distribuidor de aire comprimido como conexión colectiva y para la fijación de eyectores
Número de conexiones | 8 |
Longitud L | 182.4 (mm) |
Anchura B | 38 (mm) |
Altura H | 34 (mm) |
Datos de diseño
Datos de diseño

Atributo | Valor |
---|---|
B | 38 mm |
d | 5.5 mm |
G1 | G1/4"-HE |
G2 | M5-HE |
G3 | G1/8"-MA |
H | 34 mm |
H2 | 4.5 mm |
L | 182.4 mm |
L1 | 147.7 mm |
X1 | 167.4 mm |
Y1 | 25 mm |
Y2 | 25 mm |
Documentación
Documentación