VSL 111-100x10 PU-DS-AS TR
N° de artículo: 10.07.09.00231
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Industrias: Universal
| Diámetro exterior D | 111 (mm) |
| Diámetro interior d | 100 (mm) |
| Longitud L | 10 (m) |
| Material tubo flexible | PU, espiral de alambre, antiestático |
| Radio de flexión mín. | 83 (mm) |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | -0,39 ... 1,27 bar |
| Temperatura de uso | -40 ... 90 °C |
| Color | Transparente |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| d | 100 mm |
| D | 111 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de tubo flexible de diseño | 111-100 |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | -0,39 ... 1,27 bar |
| Temperatura de uso | -40 ... 90 °C |
| Radio de flexión mín. | 83 mm |
| Longitud máx. | 15 m |
| Peso / metro | 1,490 g/m |
| Peso / metro | 1.49 kg/m |
| Material tubo flexible | PU, espiral de alambre, antiestático |
| Familia de productos | VSL |
Documentación
Documentación