Schmalz

Instrucciones de pedido

El tubo aire comprimido / vacío VSL se suministra en la longitud deseada.

 

Accesorios disponibles: abrazadera

Volver a la familia de productos
Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

VSL 48-38x10 PU-DS-AS TR

N° de artículo: 10.07.09.00274

Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido

Industrias: Universal

Diámetro exterior D48 (mm)
Diámetro interior d38 (mm)
Longitud L10 (m)
Material tubo flexiblePU, espiral de alambre, antiestático
Radio de flexión mín.29 (mm)
Margen de presión (presión operativa) [bar]-1,00 ... 3,21 bar
Temperatura de uso-40 ... 90 °C
ColorTransparente
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
d 38  mm
D 48  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Tipo de tubo flexible de diseño 48-38
Margen de presión (presión operativa) [bar] -1,00 ... 3,21 bar
Temperatura de uso -40 ... 90 °C
Radio de flexión mín. 29  mm
Longitud máx. 20  m
Peso / metro 520  g/m
Peso / metro 0.52  kg/m
Material tubo flexible PU, espiral de alambre, antiestático
Familia de productos VSL
Nota: Presión servicio: A una temperatura del medio y una temperatura ambiente de + 20°C Radio de tubo flexible: Respecto al lado interior del codo del tubo flexible en estado estático Longitud: Por favor, indique la longitud del tubo cuando realizar su pedido!
Documentación

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta