VSL 48-38x15 PU-DS-AS TR
N° de artículo: 10.07.09.00275
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Industrias: Universal
| Diámetro exterior D | 48 (mm) |
| Diámetro interior d | 38 (mm) |
| Longitud L | 15 (m) |
| Material tubo flexible | PU, espiral de alambre, antiestático |
| Radio de flexión mín. | 29 (mm) |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | -1,00 ... 3,21 bar |
| Temperatura de uso | -40 ... 90 °C |
| Color | Transparente |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| d | 38 mm |
| D | 48 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de tubo flexible de diseño | 48-38 |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | -1,00 ... 3,21 bar |
| Temperatura de uso | -40 ... 90 °C |
| Radio de flexión mín. | 29 mm |
| Longitud máx. | 20 m |
| Peso / metro | 520 g/m |
| Peso / metro | 0.52 kg/m |
| Material tubo flexible | PU, espiral de alambre, antiestático |
| Familia de productos | VSL |
Documentación
Documentación