VSL 71-60x10 PU-DS-AS TR
N° de artículo: 10.07.09.51034
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Industrias: Universal
| Diámetro exterior D | 71 (mm) |
| Diámetro interior d | 60 (mm) |
| Longitud L | 10 (m) |
| Material tubo flexible | PU, espiral de alambre, antiestático |
| Radio de flexión mín. | 40 (mm) |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | -0,69 ... 2,09 bar |
| Temperatura de uso | -40 ... 90 °C |
| Color | Transparente |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| d | 60 mm |
| D | 71 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de tubo flexible de diseño | 71-60 |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | -0,69 ... 2,09 bar |
| Temperatura de uso | -40 ... 90 °C |
| Radio de flexión mín. | 40 mm |
| Longitud máx. | 10 m |
| Peso / metro | 780 g/m |
| Peso / metro | 0.78 kg/m |
| Material tubo flexible | PU, espiral de alambre, antiestático |
| Familia de productos | VSL |
Documentación
Documentación