VSL 86-75x10 PU-DS-AS TR
N° de artículo: 10.07.09.51054
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Industrias: Universal
| Diámetro exterior D | 86 (mm) |
| Diámetro interior d | 75 (mm) |
| Longitud L | 10 (m) |
| Material tubo flexible | PU, espiral de alambre, antiestático |
| Radio de flexión mín. | 66 (mm) |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | -0,50 ... 1,69 bar |
| Temperatura de uso | -40 ... 90 °C |
| Color | Transparente |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| d | 75 mm |
| D | 86 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de tubo flexible de diseño | 86-75 |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | -0,50 ... 1,69 bar |
| Temperatura de uso | -40 ... 90 °C |
| Radio de flexión mín. | 66 mm |
| Longitud máx. | 10 m |
| Peso / metro | 1,050 g/m |
| Peso / metro | 1.05 kg/m |
| Material tubo flexible | PU, espiral de alambre, antiestático |
| Familia de productos | VSL |
Documentación
Documentación