Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SC 065 NPT1/4-AG L MOD

N° de artículo: 10.01.06.04933

Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"

Tipo de conexión065
ConexiónNPT1/4-MA
Longitud L136.1 (mm)
Longitud de montaje8 (mm)
Diámetro nominal dn6.1 (mm)
FormaAutomático de seguridad
Datos de diseño
Atributo Valor
dn 6.1  mm
D 29  mm
D2 15  mm
G1 NPT1/4"-MA
L 8  mm
L1 36.1  mm
L2 15.1  mm
L3 3  mm
LG1 10  mm
SW1 22  mm
SW2 6  mm
SW3 6  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Tipo de conexión 065
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta