SFB1 15 HT1-60 NPT1/8-AG
N° de artículo: 10.01.06.05103
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas finas y flexibles
Industrias: Plástico | Solar | Vidrio
| Tamaño | 15 |
| Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
| Dureza del material [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Familia de productos | SFB1 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Dmax(S) | 16 mm |
| Ds | 15 mm |
| d2 | 4.7 mm |
| dn | 4.1 mm |
| G1 | NPT1/8-AG |
| LG1 | 8.2 mm |
| H | 22 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Recorrido) | 4 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza de arranque | 6.1 N |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 1 N |
| Volumen | 0.8 cm³ |
| Tamaño | 15 |
| Número de pliegues | 1.5 |
| Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
| Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
| Familia de productos | SFB1 |
Documentación
Documentación