Schmalz

Instrucciones de pedido

La ventosa SFB1 (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.

 

Repuestos disponibles: ventosa SFB1, boquilla de conexión SC

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SFB1 20 EPDM-45 NPT1/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.05114

Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas finas y flexibles

Industrias: Batería

Tamaño20
Material de ventosaEPDM
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Familia de productosSFB1
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
Dmax(S) 21  mm
Ds 20  mm
d2 6.6  mm
dn 4.1  mm
G1 NPT1/8-IG
LG1 10.5  mm
H 31.5  mm
SW1 14  mm
Z (Recorrido) 5  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Fuerza de arranque 10.5  N
Fuerza de aspiración (-600 mbar) 2.1  N
Volumen 1.2  cm³
Tamaño 20
Número de pliegues 1.5
Material de ventosa EPDM
Dureza del material [Shore A] 45  Shore A
Familia de productos SFB1
Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.
Documentación

Piezas de repuesto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta