Schmalz

Instrucciones de pedido

La ventosa SFB1 (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.

 

Repuestos disponibles: ventosa SFB1, boquilla de conexión SC

Volver a la familia de productos
Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SFB1 20 SI-55 NPT1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.05118

Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas finas y flexibles

Industrias: Envases

Tamaño20
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Familia de productosSFB1
Características del materialCompatible con la FDA
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
Dmax(S) 21  mm
Ds 20  mm
d2 6.6  mm
dn 4.1  mm
G1 NPT1/4-IG
LG1 12  mm
H 34.8  mm
SW1 17  mm
Z (Recorrido) 5  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Fuerza de arranque 10.5  N
Fuerza de aspiración (-600 mbar) 2.1  N
Volumen 1.2  cm³
Tamaño 20
Número de pliegues 1.5
Material de ventosa Silicona SI
Dureza del material [Shore A] 55  Shore A
Peso 6.6  g
Familia de productos SFB1
Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.
Documentación

Piezas de repuesto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta