SFB1 30 EPDM-45 NPT1/8-AG
N° de artículo: 10.01.06.05137
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas finas y flexibles
Industrias: Batería
| Tamaño | 30 |
| Material de ventosa | EPDM |
| Dureza del material [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Familia de productos | SFB1 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Dmax(S) | 31.5 mm |
| Ds | 30 mm |
| d2 | 9.9 mm |
| dn | 4.1 mm |
| G1 | NPT1/8-AG |
| LG1 | 8.2 mm |
| H | 26.4 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Recorrido) | 8 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza de arranque | 23.7 N |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 4.6 N |
| Volumen | 2.9 cm³ |
| Tamaño | 30 |
| Número de pliegues | 1.5 |
| Material de ventosa | EPDM |
| Dureza del material [Shore A] | 45 Shore A |
| Familia de productos | SFB1 |
Documentación
Documentación