SPB1 20 ED-65 NPT1/8-AG
N° de artículo: 10.01.06.04946
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Industrias: Envases | Logística
| Tamaño | 20 |
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Rosca G1 | NPT1/8"-MA |
| Número de pliegues | 1.5 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| d2 | 13.8 mm |
| dn | 4.1 mm |
| Dmax(S) | 26.3 mm |
| Ds | 21.4 mm |
| G1 | NPT1/8"-MA |
| H | 24 mm |
| LG1 | 8.2 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Recorrido) | 8 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 9.9 N |
| Fuerza de arranque | 16.2 N |
| Fuerza lateral | 9.8 N |
| Volumen | 3.11 cm³ |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 15 mm |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 4 mm |
| Tamaño | 20 |
| Número de pliegues | 1.5 |
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
| Peso | 6.3 g |
| Familia de productos | SPB1 |
Documentación
Documentación