SPB1 50 ED-65 NPT1/4-IG
N° de artículo: 10.01.06.04961
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Industrias: Envases | Logística
| Tamaño | 50 |
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Rosca G1 | NPT1/4"-HE |
| Número de pliegues | 1.5 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| d2 | 32.3 mm |
| dn | 6.1 mm |
| Dmax(S) | 58.4 mm |
| Ds | 51.4 mm |
| G1 | NPT1/4"-HE |
| H | 49.2 mm |
| LG1 | 14 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Recorrido) | 18 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 54.7 N |
| Fuerza de arranque | 72.7 N |
| Fuerza lateral | 31.2 N |
| Volumen | 30.18 cm³ |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 40 mm |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 6 mm |
| Tamaño | 50 |
| Número de pliegues | 1.5 |
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
| Peso | 27.1 g |
| Familia de productos | SPB1 |
Documentación
Documentación