SPB2f 25 SI-55 NPT1/8-IG
N° de artículo: 10.01.06.05047
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Industrias: Envases
| Tamaño | 25 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Rosca G1 | NPT1/8"-HE |
| Número de pliegues | 2.5 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| d2 | 8 mm |
| dn | 4.1 mm |
| Dmax(S) | 28 mm |
| Ds | 25 mm |
| G1 | NPT1/8"-HE |
| H | 39.3 mm |
| LG1 | 10.5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Recorrido) | 9.8 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza de aspiración a -200 mbar | 1 N |
| Fuerza de aspiración a -400 mbar | 2 N |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 3 N |
| Volumen | 2.94 cm³ |
| Tamaño | 25 |
| Número de pliegues | 2.5 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 8.1 g |
| Familia de productos | SPB2f |
Documentación
Documentación