Schmalz

Instrucciones de pedido

La ventosa SPB4 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

  • Ventosa del tipo SPB4 – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
  • Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

 

Repuestos disponibles: ventosa SPB4, elemento de conexión (Schmalz-Connector)

Accesorios disponibles: tamiz redondo, abrazadera de tubo, inserto para ventosas

Volver a la familia de productos
Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SPB4 40 SI-HD NPT1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.05002

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Industrias: Envases

Tamaño40
Material de ventosaSilicona SI-HD
Rosca G1NPT1/4"-HE
Número de pliegues4.5
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
d2 23  mm
dn 10.3  mm
Dmax(S) 41.5  mm
Ds 40.5  mm
G1 NPT1/4"-HE
H 87.1  mm
LG1 12.8  mm
SW1 27  mm
Z (Recorrido) 27  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Fuerza de aspiración (-600 mbar) 25  N
Fuerza de arranque 39  N
Volumen 35.74  cm³
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d 12  mm
Número de pliegues 4.5
Material de ventosa Silicona SI-HD
Tamaño 40
Peso 41  g
Familia de productos SPB4
Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.
Documentación

Piezas de repuesto

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta