SPB4 50 SI-HD NPT3/8-IG
N° de artículo: 10.01.06.05034
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Industrias: Envases
| Tamaño | 50 |
| Material de ventosa | Silicona SI-HD |
| Rosca G1 | NPT3/8"-HE |
| Número de pliegues | 4.5 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| d2 | 30 mm |
| dn | 10.3 mm |
| Dmax(S) | 51.5 mm |
| Ds | 50.3 mm |
| G1 | NPT3/8"-HE |
| H | 97.5 mm |
| LG1 | 12.8 mm |
| SW1 | 27 mm |
| Z (Recorrido) | 36.5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 49.5 N |
| Fuerza de arranque | 62 N |
| Volumen | 64.55 cm³ |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 12 mm |
| Número de pliegues | 4.5 |
| Material de ventosa | Silicona SI-HD |
| Tamaño | 50 |
| Peso | 53 g |
| Familia de productos | SPB4 |
Documentación
Documentación