SPB4f 50 SI-55 NPT1/4-IG
N° de artículo: 10.01.06.05090
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Industrias: Envases
| Tamaño | 50 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Rosca G1 | NPT1/4"-HE |
| Número de pliegues | 4.5 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| d2 | 21 mm |
| dn | 10.3 mm |
| Dmax(S) | 52 mm |
| Ds | 49.7 mm |
| G1 | NPT1/4"-HE |
| H | 86.5 mm |
| LG1 | 12.8 mm |
| SW1 | 27 mm |
| Z (Recorrido) | 26 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza de aspiración a -200 mbar | 13.7 N |
| Fuerza de aspiración a -400 mbar | 27.3 N |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 41 N |
| Fuerza de arranque | 35 N |
| Volumen | 33.11 cm³ |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 12 mm |
| Número de pliegues | 4.5 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 64.7 g |
| Familia de productos | SPB4f |
Documentación
Documentación