SAOF 60x23 NBR-45 NPT3/8-IG
N° de artículo: 10.01.05.00812
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Industrias: Automóvil | Metal
| Dimensión (LxAn) | 60x23 |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Material de la boquilla | Niquelado |
| Conexión | NPT3/8-IG |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Bmax(S) | 25 mm |
| Bs | 21.6 mm |
| dn | 6 mm |
| G1 | NPT3/8"-HE |
| H | 26 mm |
| LG1 | 7.5 mm |
| Lmáx.(S) | 64 mm |
| Ls | 60.6 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Recorrido) | 3 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 57 N |
| Fuerza lateral | 37 N |
| Fuerza lateral superficie aceitosa | 33 N |
| Volumen | 3.89 cm³ |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 20 mm |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 4 mm |
| Número de pliegues | 0 |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 45 Shore A |
| Peso | 42 g |
| Familia de productos | SAOF |
| Dimensión (LxAn) | 60x23 |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación