SC 030 NPT1/8-AG
N° de artículo: 10.01.06.04893
Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"
| Tipo de conexión | 030 |
| Longitud de montaje | 6 (mm) |
| Diámetro nominal dn | 3.1 (mm) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| D | 7.2 mm |
| D2 | 5.8 mm |
| dn | 3.1 mm |
| G1 | NPT1/8"-MA |
| L | 6 mm |
| L1 | 19.3 mm |
| L2 | 4.3 mm |
| L3 | 1.5 mm |
| LG1 | 6.7 mm |
| SW1 | 14 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de conexión | 030 |
| Material | Aluminio |
Documentación
Documentación