SC 050 NPT1/4-AG MOD
N° de artículo: 10.01.06.04896
Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"
| Tipo de conexión | 050 |
| Conexión | NPT1/4-MA |
| Longitud L1 | 26.5 (mm) |
| Longitud de montaje | 7.2 (mm) |
| Diámetro nominal dn | 6.1 (mm) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| dn | 6.1 mm |
| D | 17 mm |
| D2 | 12 mm |
| G1 | NPT1/4"-MA |
| L | 7.2 mm |
| L1 | 26.5 mm |
| L2 | 6.8 mm |
| L3 | 2.5 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 6 mm |
| SW3 | 6 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de conexión | 050 |
| Material | Aluminio |
| Peso | 13 g |
Documentación
Documentación