SC 050 NPT1/8-IG
N° de artículo: 10.01.06.04908
Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"
| Tipo de conexión | 050 |
| Longitud de montaje | 17.2 (mm) |
| Diámetro nominal dn | 4.1 (mm) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| D | 17 mm |
| D2 | 12 mm |
| dn | 4.1 mm |
| G1 | NPT1/8"-HE |
| L | 17.2 mm |
| L1 | 26.5 mm |
| L2 | 6.8 mm |
| L3 | 2.5 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 17 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de conexión | 050 |
| Material | Aluminio |
| Peso | 10.7 g |
Documentación
Documentación