SC 040 NPT1/4-AG
N° de artículo: 10.01.06.04922
Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"
| Tipo de conexión | 040 |
| Conexión | NPT1/4-MA |
| Longitud L1 | 22.7 (mm) |
| Longitud de montaje | 6 (mm) |
| Diámetro nominal dn | 4.1 (mm) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| dn | 4.1 mm |
| D | 10.3 mm |
| D2 | 8 mm |
| G1 | NPT1/4"-MA |
| L | 6 mm |
| L1 | 22.7 mm |
| L2 | 4.8 mm |
| L3 | 1.9 mm |
| LG1 | 10.2 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 4 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de conexión | 040 |
| Peso | 7.3 g |
Documentación
Documentación