Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SC 050 NPT3/8-AG MOD

N° de artículo: 10.01.06.04927

Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"

Tipo de conexión050
Longitud de montaje7.2 (mm)
Diámetro nominal dn6.1 (mm)
Datos de diseño
Atributo Valor
D 17  mm
D2 12  mm
dn 6.1  mm
G1 NPT3/8"-MA
L 7.2  mm
L1 26.5  mm
L2 6.8  mm
L3 2.5  mm
LG1 10  mm
SW1 22  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Tipo de conexión 050
Peso 18.8  g

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta