SFF 15 EPDM-45 NPT1/8-IG
N° de artículo: 10.01.01.14952
Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles
Industrias: Batería
| Tamaño | 15 |
| Material de ventosa | EPDM |
| Dureza del material [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Familia de productos | SFF |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Dmax(S) | 16 mm |
| Ds | 15 mm |
| dn | 4.1 mm |
| G1 | NPT1/8-IG |
| LG1 | 10.5 mm |
| H | 26.5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Recorrido) | 1 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza de arranque | 5.8 N |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 6.6 N |
| Volumen | 0.6 cm³ |
| Tamaño | 15 |
| Número de pliegues | 0 |
| Material de ventosa | EPDM |
| Dureza del material [Shore A] | 45 Shore A |
| Peso | 6.2 g |
| Familia de productos | SFF |
Documentación
Documentación