Schmalz

Instrucciones de pedido

La ventosa SFF (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.

 

Repuestos disponibles: ventosa SFF, boquilla de conexión SC

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SFF 30 HT1-60 NPT1/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.14990

Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles

Industrias: Plástico | Solar | Vidrio

Tamaño30
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Familia de productosSFF
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
Dmax(S) 31.5  mm
Ds 30  mm
dn 4.1  mm
G1 NPT1/8-AG
LG1 8.2  mm
H 19.5  mm
SW1 14  mm
Z (Recorrido) 2  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Fuerza de arranque 25.1  N
Fuerza de aspiración (-600 mbar) 26.9  N
Volumen 1.7  cm³
Tamaño 30
Número de pliegues 0
Material de ventosa Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A] 60  Shore A
Peso 9.8  g
Familia de productos SFF
Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.
Documentación

Piezas de repuesto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta