Schmalz

Instrucciones de pedido

La ventosa SFF (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.

 

Repuestos disponibles: ventosa SFF, boquilla de conexión SC

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SFF 30 SI-55 NPT1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.14993

Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles

Industrias: Envases

Tamaño30
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Familia de productosSFF
Características del materialCompatible con la FDA
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
Dmax(S) 31.5  mm
Ds 30  mm
dn 4.1  mm
G1 NPT1/4-IG
LG1 12  mm
H 30.8  mm
SW1 17  mm
Z (Recorrido) 2  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Fuerza de arranque 25.1  N
Fuerza de aspiración (-600 mbar) 26.9  N
Volumen 1.7  cm³
Tamaño 30
Número de pliegues 0
Material de ventosa Silicona SI
Dureza del material [Shore A] 55  Shore A
Peso 10.3  g
Familia de productos SFF
Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.
Documentación

Piezas de repuesto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta