Schmalz

Instrucciones de pedido

La ventosa SUF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada.

 

Repuestos disponibles: Ventosa SUF, boquilla de conexión SC

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SUF 25 HT1-60 NPT1/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.15033

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas

Industrias: Plástico | Solar | Vidrio

Tamaño25
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Familia de productosSUF
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
Dmax(S) 28.2  mm
Ds 25  mm
dn 4.1  mm
G1 NPT1/8"-MA
H 17.2  mm
LG1 8.2  mm
SW1 14  mm
Z (Recorrido) 2.5  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Fuerza de arranque 23  N
Volumen 0.9  cm³
Radio de la pieza mín. (convexo) 25  mm
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d 4  mm
Tamaño 25
Material de ventosa Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A] 60  Shore A
Peso 9.7  g
Familia de productos SUF
Número de pliegues 0
Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.
Documentación

Piezas de repuesto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta