SUF 30 SI-55 NPT1/8-AG
N° de artículo: 10.01.01.15045
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Industrias: Alimentos | Envases | Farmacéutica
| Tamaño | 30 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Características del material | Compatible con la FDA |
| Familia de productos | SUF |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Dmax(S) | 33.3 mm |
| Ds | 30 mm |
| dn | 4.1 mm |
| G1 | NPT1/8"-MA |
| H | 17.7 mm |
| LG1 | 8.2 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Recorrido) | 3 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza de arranque | 34 N |
| Volumen | 1.6 cm³ |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 35 mm |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 4 mm |
| Tamaño | 30 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 11.2 g |
| Familia de productos | SUF |
| Número de pliegues | 0 |
Documentación
Documentación