Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

FILT-EINS 5 149x219 PES VFT-2+2-1/2

N° de artículo: 10.07.01.50101

Filtro (redondo)

Tamaño de los poros del filtro5 (µm)
Diámetro exterior D149 (mm)
Longitud L219 (mm)
Material del filtroPolyester
Diseño de aplicaciónFiltros VFT
Tamaño2+2-1/2
Diámetro interior d89 (mm)
Datos de diseño
Atributo Valor
d 89  mm
D 149  mm
L 219  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Tamaño de los poros del filtro 5  µm
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta