FILT-EINS 5 200x238 PES VFT-3+4
N° de artículo: 10.07.01.50113
Filtro (redondo)
| Tamaño de los poros del filtro | 5 (µm) |
| Diámetro exterior D | 200 (mm) |
| Longitud L | 238 (mm) |
| Material del filtro | Polyester |
| Diseño de aplicación | Filtros VFT |
| Tamaño | 3+4 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| D | 200 mm |
| L | 238 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamaño de los poros del filtro | 5 µm |
Documentación
Documentación
