FILT-EINS 70 26x35 PE VFT-1/8+1/4+3/
N° de artículo: 10.07.01.50141
Filtro (redondo)
| Tamaño de los poros del filtro | 70 (µm) |
| Diámetro exterior D | 26 (mm) |
| Longitud L | 35 (mm) |
| Material del filtro | Polietileno |
| Diseño de aplicación | Filtros VFT |
| Tamaño | 1/8+1/4+3/ |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| D | 26 mm |
| L | 35 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamaño de los poros del filtro | 70 µm |