Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

FILT-EINS 170 26x34 A2 VFT-1/8+1/4

N° de artículo: 10.07.01.50142

Filtro (redondo)

Tamaño de los poros del filtro170 (µm)
Diámetro exterior D26 (mm)
Longitud L34 (mm)
Material del filtroAcero noble aust.
Diseño de aplicaciónFiltros VFT
Tamaño1/8+1/4
Datos de diseño
Atributo Valor
D 26  mm
L 34  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Tamaño de los poros del filtro 170  µm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta