FILT-EINS 70 36x90 PE VFT-1/2+3/4
N° de artículo: 10.07.01.50143
Filtro (redondo)
| Tamaño de los poros del filtro | 70 (µm) |
| Diámetro exterior D | 36 (mm) |
| Longitud L | 90 (mm) |
| Material del filtro | Polietileno |
| Diseño de aplicación | Filtros VFT |
| Tamaño | 1/2+3/4 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| D | 36 mm |
| L | 90 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamaño de los poros del filtro | 70 µm |