Ventosa de bloque de Schmalz

La alternativa económica a la original de Biesse

Nuestras ventosas de bloque son una auténtica alternativa para el uso en máquinas de mecanizado de madera con CNC de Biesse: son extremadamente robustas, fijan la pieza en la posición correcta manteniendo la seguridad del proceso y ofrecen, además, una relación calidad-precio especialmente atractiva.

Las ventosas de bloque VCBL-B convencen por su elevada fuerza de retención. El labio sellador suave y adaptable y la superficie de ventosa estructurada compensan las fugas pequeñas y absorben mejor las fuerza laterales.

Otras ventajas:

  • Precio atractivo: hasta un 30 por ciento más baratas que los productos comparables en el mercado
  • Extenso programa de productos: diversas geometrías y alturas para un equipamiento sencillo, así como válvula palpadora integrada contra las fugas por ventosas no ocupadas
  • Sencillo montaje: las ventosas se colocan en los alojamientos estándar de Biesse en la posición deseada. Las lengüetas de fijación situadas en el anillo de la ventosa de bloque proporcionan una fijación segura dentro del alojamiento de ventosa
  • Placa de ventosa cambiable: en los sistemas convencionales se debe cambiar la ventosa de bloque completa en caso de colisión, desgaste o daños de otro tipo

* Biesse es una marca registrada y protegida. Estos productos han sido desarrollados por J. Schmalz GmbH específicamente para centros de mecanizado CNC de Biesse.