Schmalz

Ventosas de fuelle SAXB

Superficie de aspiración (Ø) de 20 mm a 120 mm

Ir directamente a los productos

Ventosa de fuelle extremadamente adaptable para manipulación de chapa y piezas de carrocería

Superficie de fricción especialmente estructurada para obtener la máxima fuerza de retención a altas aceleraciones, especialmente en chapas aceitadas

Muy buena adaptación a los diferentes contornos de la pieza gracias al amplio recorrido en z del labio de la ventosa

El labio hermetizante flexible sella muy bien incluso en piezas de superficie curvada

Diseño
  • Ventosa de fuelle redonda (3) de material resistente al desgaste Elastodur (ED-85)
  • Labio hermetizante flexible con superficie de fricción estructurada (4)
  • Boquilla de conexión de aluminio (2)
  • Boquilla plana para uso de llave fija para un montaje fácil y rápido (1)
Datos técnicos
  • Diámetro: de 20 mm a 120 mm
  • Material: ED
  • Boquilla de conexión
Industrias
  • Automóvil
  • Metal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Rosca G1
Tamaño
Conexión
Número de pliegues
Material de ventosa
Familia de productos
Altura H
Recorrido de resorte Z
Sectores

1 - 10 de 56 resultados

SAXB 20 ED-85 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.42.00007

Ventosa de fuelle para un máximo dinamismo en superficies muy curvadas y aceitadas

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño20
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-IG
Número de pliegues1.5
SAXB 20 ED-85 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.42.00028

Ventosa de fuelle para un máximo dinamismo en superficies muy curvadas y aceitadas

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño20
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
Número de pliegues1.5
SAXB 20 ED-85 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.42.00030

Ventosa de fuelle para un máximo dinamismo en superficies muy curvadas y aceitadas

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño20
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 (Shore A)
Material de la boquillaLatón
ConexiónG3/8-IG
Número de pliegues1.5
SAXB 20 ED-85 G3/8-AG

N° de artículo: 10.01.42.00029

Ventosa de fuelle para un máximo dinamismo en superficies muy curvadas y aceitadas

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño20
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG3/8-AG
Número de pliegues1.5
SAXB 20 ED-85 M10-AG

N° de artículo: 10.01.42.00032

Ventosa de fuelle para un máximo dinamismo en superficies muy curvadas y aceitadas

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño20
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 (Shore A)
Material de la boquillaAcero
ConexiónM10-AG
Número de pliegues1.5
SAXB 20 ED-85 M16-AG

N° de artículo: 10.01.42.00078

Ventosa de fuelle para un máximo dinamismo en superficies muy curvadas y aceitadas

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño20
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónM16-AG
Número de pliegues1.5
SAXB 20 ED-85 RA

N° de artículo: 10.01.42.00033

Ventosa de fuelle para un máximo dinamismo en superficies muy curvadas y aceitadas

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño20
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónRA
Número de pliegues1.5
SAXB 30 ED-85 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.42.00005

Ventosa de fuelle para un máximo dinamismo en superficies muy curvadas y aceitadas

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño30
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-IG
Número de pliegues1.5
SAXB 30 ED-85 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.42.00034

Ventosa de fuelle para un máximo dinamismo en superficies muy curvadas y aceitadas

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño30
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
Número de pliegues1.5
SAXB 30 ED-85 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.42.00037

Ventosa de fuelle para un máximo dinamismo en superficies muy curvadas y aceitadas

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño30
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 (Shore A)
Material de la boquillaLatón
ConexiónG3/8-IG
Número de pliegues1.5

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta