N° de artículo: 10.01.05.00003
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
| Dimensión (LxAn) | 100 x 32 |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Altura H | 14 (mm) |
Placa de aspiración de diseño ovalado ideal para manipular piezas largas y curvas (por ejemplo, perfiles)
Placa de montaje versátil de acero o aluminio con labio sellador vulcanizado
El labio sellador hecho de NBR previene las marcas en las superficies sensibles
Amplia gama de tamaños para diferentes piezas de trabajo

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Español |
La documentación también está disponible completamente en inglés.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Inglés |
1 - 4 de 4 resultados

N° de artículo: 10.01.05.00003
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
| Dimensión (LxAn) | 100 x 32 |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Altura H | 14 (mm) |

N° de artículo: 10.01.05.00004
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
| Dimensión (LxAn) | 200 x 55 |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Altura H | 22 (mm) |

N° de artículo: 10.01.05.00006
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
| Dimensión (LxAn) | 370 x 80 |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Altura H | 25 (mm) |

N° de artículo: 10.01.05.00046
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
| Dimensión (LxAn) | 150 x 55 |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Altura H | 19.4 (mm) |