VacuMaster Light para la manipulación de carcasas de metal

Elevador por vacío VacuMaster Light

Manipulación horizontal de piezas pequeñas a medianas

Aplicación

  • Manipulación horizontal de piezas pequeñas a medianas hasta 100 kg
  • P. ej. de planchas de metal o de plástico, bidones, cuerpos de muebles, componentes de muebles o perfiles
  • Uso variado en procesos como montaje de componentes, embalaje y alimentación de máquinas

Estructura y funcionamiento

  • Elevador por vacío compacto y ligero
  • Eyector de vacío neumático con gran capacidad de aspiración
  • Botón de manejo central para el control del vacío
  • Se puede elegir entre una placa de ventosa grande o cuatro pies de aspiración articulados y con ajuste continuo mediante articulación de bisagra

Su beneficio

  • Trabajo sin esfuerzo gracias a un manejo ergonómico y a un bajo peso
  • Ajuste de ventosas rápido y flexible para la manipulación de diversos formatos de pieza
  • Instalación y puesta en servicio de forma rápida y sencilla

Consulta de productos:

Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico del elevador por vacío y del sistema de grúa apropiado.

Consultar Producto

Cuadrícula de ventosas con pies de aspiración ajustables (VacuMaster Light 100-4)
Documentación

Datos técnicos

TipoCarga máx.* [kg]Formato de pieza máx. [mm]Formato de pieza min. [mm]Longitud L [mm]
Light 100-1100250 x 2501.500 x 800260
Light 100-4100250 x 2502.000 x 800400

* Mayores cargas bajo solicitud

ModeloN° de placas de ventosasØ placas de ventosas [mm]Altura de montaje H [mm]Asa de manejo L1 [mm]Peso [kg]
Light 100-1125027040515
Light 100-4412033040515

Accesorios para el elevador VacuMaster Light

Tubo espiral

Tubo espiral para la compensación de longitudes flexibles para el suministro de vacío y aire comprimido

Otros elevadores

¿Está buscando otro elevador? Encontrará más elevadores aquí.