Schmalz

Bielas elásticas FSTE-HDB

Carrera de 15 mm a 120 mm

Ir directamente a los productos

Sin mantenimiento y duradero gracias a los cojinetes de deslizamiento de alta calidad; permite tiempos de ciclo mínimos

Una versión muy suave y no giratoria para ventosas ovaladas en aplicaciones exigentes

El largo hilo externo abre un amplio y flexible rango de ajuste

Resortes de amortiguación duraderos gracias a la protección del bloque

Diseño
  • Biela elástica con eje de acero inoxidable de alta resistencia, casquillo de guía (2) con casquillo de cojinete deslizante y resorte amortiguador inferior (4)
  • Guía con conducción de vacío integrada, rosca de conexión (1) siempre con rosca macho
  • Seguro antigiro con rodamiento de bola
  • Rosca de conexión para ventosa (5) siempre macho
  • Rosca macho larga con dos contratuercas (3) para la fijación
  • Bloque protector para resorte amortiguador
Datos técnicos
  • Conexión: G1/8” a G1/2”
  • Carrera: 15 a 120 mm
  • Diseño Heavy Duty con seguro antigiro de funcionamiento suave
  • Conducción de vacío integrada
Industrias
  • Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Rosca G1
Rosca G2
Recorrido de resorte Z
Familia de productos
Sectores

1 - 10 de 13 resultados

FSTE-HDB G1/8-AG 15 VG-AB

N° de artículo: 10.01.02.01437

Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas, Heavy-Duty y seguro antigiro con guía de bolas

Industrias: Universal

Conexión de ventosaG1/8"-MA
Familia de productosFSTE-HDB
Recorrido de resorte Z15 (mm)
Elementos de fijación de formacon seguro antigiro antibloqueo
Par de apriete (máx.)40 (Nm)
FSTE-HDB G1/8-AG 25 VG-AB

N° de artículo: 10.01.02.01438

Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas, Heavy-Duty y seguro antigiro con guía de bolas

Industrias: Universal

Conexión de ventosaG1/8"-MA
Familia de productosFSTE-HDB
Recorrido de resorte Z25 (mm)
Elementos de fijación de formacon seguro antigiro antibloqueo
Par de apriete (máx.)40 (Nm)
FSTE-HDB G1/2-AG 25 VG-AB

N° de artículo: 10.01.02.01440

Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas, Heavy-Duty y seguro antigiro con guía de bolas

Industrias: Universal

Conexión de ventosaG1/2"-MA
Familia de productosFSTE-HDB
Recorrido de resorte Z25 (mm)
Elementos de fijación de formacon seguro antigiro antibloqueo
Par de apriete (máx.)50 (Nm)
FSTE-HDB G3/8-AG 25 VG-AB

N° de artículo: 10.01.02.01436

Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas, Heavy-Duty y seguro antigiro con guía de bolas

Industrias: Universal

Conexión de ventosaG3/8"-MA
Familia de productosFSTE-HDB
Recorrido de resorte Z25 (mm)
Elementos de fijación de formacon seguro antigiro antibloqueo
Par de apriete (máx.)40 (Nm)
FSTE-HDB G1/4-AG 25 VG-AB

N° de artículo: 10.01.02.01427

Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas, Heavy-Duty y seguro antigiro con guía de bolas

Industrias: Universal

Conexión de ventosaG1/4"-MA
Familia de productosFSTE-HDB
Recorrido de resorte Z25 (mm)
Elementos de fijación de formacon seguro antigiro antibloqueo
Par de apriete (máx.)40 (Nm)
FSTE-HDB G1/4-AG 45 VG-AB

N° de artículo: 10.01.02.01382

Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas, Heavy-Duty y seguro antigiro con guía de bolas

Industrias: Universal

Conexión de ventosaG1/4"-MA
Familia de productosFSTE-HDB
Recorrido de resorte Z45 (mm)
Elementos de fijación de formacon seguro antigiro antibloqueo
Par de apriete (máx.)40 (Nm)
FSTE-HDB G1/8-AG 45 VG-AB

N° de artículo: 10.01.02.01439

Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas, Heavy-Duty y seguro antigiro con guía de bolas

Industrias: Universal

Conexión de ventosaG1/8"-MA
Familia de productosFSTE-HDB
Recorrido de resorte Z45 (mm)
Elementos de fijación de formacon seguro antigiro antibloqueo
Par de apriete (máx.)40 (Nm)
FSTE-HDB G3/8-AG 45 VG-AB

N° de artículo: 10.01.02.01422

Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas, Heavy-Duty y seguro antigiro con guía de bolas

Conexión de ventosaG3/8"-MA
Familia de productosFSTE-HDB
Recorrido de resorte Z45 (mm)
Elementos de fijación de formacon seguro antigiro antibloqueo
Par de apriete (máx.)40 (Nm)
FSTE-HDB G1/4-AG 80 VG-AB

N° de artículo: 10.01.02.01377

Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas, Heavy-Duty y seguro antigiro con guía de bolas

Industrias: Universal

Conexión de ventosaG1/4"-MA
Familia de productosFSTE-HDB
Recorrido de resorte Z80 (mm)
Elementos de fijación de formacon seguro antigiro antibloqueo
Par de apriete (máx.)40 (Nm)
FSTE-HDB G3/8-AG 80 VG-AB

N° de artículo: 10.01.02.01423

Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas, Heavy-Duty y seguro antigiro con guía de bolas

Industrias: Universal

Conexión de ventosaG3/8"-MA
Familia de productosFSTE-HDB
Recorrido de resorte Z80 (mm)
Elementos de fijación de formacon seguro antigiro antibloqueo
Par de apriete (máx.)40 (Nm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta