Schmalz

Instrucciones de pedido

La biela elástica FSTE-HDB se suministra como producto listo para su conexión.

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

FSTE-HDB G1/4-AG 120 VG-AB

N° de artículo: 10.01.02.01527

Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas, Heavy-Duty y seguro antigiro con guía de bolas

Industrias: Universal

Conexión de ventosaG1/4"-MA
Familia de productosFSTE-HDB
Recorrido de resorte Z120 (mm)
Elementos de fijación de formacon seguro antigiro antibloqueo
Par de apriete (máx.)40 (Nm)
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
G1 G1/8"-HE
G2 G1/4"-MA
G3 M20x1,5-MA
H 238,3  mm
H2 129,8  mm
LG1 12  mm
LG2 8,5  mm
LG3 44  mm
SW1 24  mm
SW2 17  mm
SW3 22  mm
Z (Recorrido) 120  mm
Recomendación: A fin de prolongar la vida útil, no utilice el recorrido máximo de la biela elástica Z durante la operación continua. Se ha de prestar atención a que no haya torsiones de los tubos flexibles.
Datos técnicos
Atributo Valor
Elementos de fijación de forma con seguro antigiro antibloqueo
Constante del resorte 0,23  N/mm
Pretensión del resorte 10,37  N
Centro de fuerza del resorte 24,29  N
Carga vertical 2400  N
Carga horizontal 290  N
Par de apriete (máx.) 40  Nm
Peso 345  g
Temperatura de uso 0 ... 80 °C
Familia de productos FSTE-HDB
Nota: Fuerza del resorte: Referida al 50 % de carrera Carga vertical: Carga estática máxima Carga horizontal: La indicación de la carga horizontal se refiere al borde inferior de la biela en estado elásticamente descomprimido. Es una carga estática máxima e influye en el proceso de compresión y descompresión elástica en estado horizontal.
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta