SBS 60 HF G1/8-IG NBR-ESD/AL
N° de artículo: 10.01.01.14818
Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles
Industrias: Electrónica
| Diámetro | 60 (mm) |
| Forma | Alto caudal |
| Conexión de aire comprimido | G1/8"-HE |
| Material | NBR-ESD/AL |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 61,6 mm |
| D | 60 mm |
| G1 | G1/8"-HE |
| G2 | M4-HE |
| G3 | G1/8"-HE |
| H | 17 mm |
| H1 | 17,4 mm |
| LG1 | 5 mm |
| LG2 | 6 mm |
| LG3 | 6 mm |
| X1 | 45 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza de retención | 18,5 N |
| Consumo de aire | 13,5 m³/h |
| Consumo de aire [l/min] | 225 l/min |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 1,0 ... 6,0 bar |
| Peso | 118 g |
| Familia de productos | SBS-ESD |
Datos de rendimiento
Datos de rendimiento
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación