- ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA
SAUG-SFG 50 SI-MD
N° de artículo: 10.01.30.01050
Ventosa (redondas) para alimentos secos (aptas para uso alimentario)
Industrias: Alimentos
| Tamaño | 50 |
| Material de ventosa | Silicona SI metal detectable |
| Altura H | 32.5 (mm) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 25 mm |
| d | 17,5 mm |
| Dmax(S) | 51,5 mm |
| Ds | 50,3 mm |
| H | 32,5 mm |
| L | 36 mm |
| Z (Recorrido) | 4,2 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material de ventosa | Silicona SI metal detectable |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación