Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

ZU-BLEC 338.5x191x2 ST PSSG

N° de artículo: 10.01.54.00008

Chapa cortada (complejo)

Industrias: Alimentos | Envases | Logística

Diseño de aplicaciónPSSG
Longitud L338.5 (mm)
Anchura B191 (mm)
Altura H2 (mm)
MaterialAcero
Datos de diseño
Atributo Valor
H 2  mm
L 338,5  mm
B 191  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Material Acero
Peso 170  g
Tamaño 4
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta